特殊表面処理ねじ /ねじ長さ(mm):45
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)45
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | |||||||
| 品番 | SNH-M8-45-GJ | SNH-M10-45-GJ | |||||||
| 特長 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | |||||||
| 価格(税別) | 3,830円~ | 3,830円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| ねじの呼び | M8 | M10 | |||||||
| ねじ長さ | 45 | 45 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |