特殊表面処理ねじ /表面処理:低温黒色クロム処理
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 表面処理を選ぶ低温黒色クロム処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | |||||
| 品番 | SNSS-RY | SFSS-RY | SNSLG-RY | SSC-RY | |||||
| 特長 | 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 600円~ | 720円~ | 680円~ | 800円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M4 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSS-M10-RY SNSS-M3-RY SNSS-M4-RY SNSS-M5-RY SNSS-M6-RY SNSS-M8-RY | SFSS-M4-RY SFSS-M5-RY SFSS-M6-RY SFSS-M8-RY | SNSLG-M3-RY SNSLG-M4-RY SNSLG-M5-RY SNSLG-M6-RY | SSC-M3-RY SSC-M4-RY SSC-M5-RY SSC-M6-RY SSC-M8-RY |