特殊表面処理ねじ /特長・機能:高強度

特殊表面処理ねじ

特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ高強度
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品番 SNSLG-PN SVSLG-PN SNS-EL SSC-SNS-EL SNSLG-RY SNSLG-TF SVSLG-AG
特長 高強度
(強度区分10.8相当)
耐熱
かじり・焼きつき防止
高強度
(強度区分10.8相当)
高強度 高強度
脱落防止・紛失防止
高強度
(強度区分10.8相当)
非磁性
耐薬品
反射防止
かじり・焼きつき防止
高強度
(強度区分10.8相当)
非磁性
耐薬品
かじり・焼きつき防止
高強度
(強度区分10.8相当)
価格(税別) 890円~ 960円~ 350円~ 250円~ 680円~ 640円~ 560円~
材質 SUS316L SUS316L スティール スティール SUS316L SUS316L SUS316L
表面処理 表面硬化処理 表面硬化処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 低温黒色クロム処理 PTFEコーティング 銀メッキ
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M10 M3 ~ M8 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSLG-M3-PN SNSLG-M4-PN SNSLG-M5-PN SNSLG-M6-PN SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN SNS-M10-EL SNS-M3-EL SNS-M4-EL SNS-M5-EL SNS-M6-EL SNS-M8-EL SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL SNSLG-M3-RY SNSLG-M4-RY SNSLG-M5-RY SNSLG-M6-RY SNSLG-M3-TF SNSLG-M4-TF SNSLG-M5-TF SNSLG-M6-TF SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら