真空 特殊表面処理ねじ・ボルト
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ真空
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | ||||||||
| 品番 | SVSLG-AG | ||||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
||||||||
| 価格(税別) | 560円~ | ||||||||
| 材質 | SUS316L | ||||||||
| 表面処理 | 銀メッキ | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG |