特殊表面処理ねじ /特長・機能:紛失防止
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ紛失防止
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) | |||||
| 品番 | SSC-SNS-EL | SSC-FC | SSC-RY | SSC-TF | |||||
| 特長 | 高強度 脱落防止・紛失防止 |
かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 250円~ | 250円~ | 800円~ | 760円~ | |||||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | フッ素コーティング | 低温黒色クロム処理 | PTFEコーティング | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL | SSC-M3-FC SSC-M4-FC SSC-M5-FC SSC-M6-FC SSC-M8-FC | SSC-M3-RY SSC-M4-RY SSC-M5-RY SSC-M6-RY SSC-M8-RY | SSC-M3-TF SSC-M4-TF SSC-M5-TF SSC-M6-TF SSC-M8-TF |