特殊表面処理ねじ /表面処理:PTFEコーティング
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 表面処理を選ぶPTFEコーティング
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) | |||||
| 品番 | SNSS-TF | SFSS-TF | SNSLG-TF | SSC-TF | |||||
| 特長 | 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 560円~ | 620円~ | 640円~ | 760円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | PTFEコーティング | PTFEコーティング | PTFEコーティング | PTFEコーティング | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M4 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSS-M10-TF SNSS-M3-TF SNSS-M4-TF SNSS-M5-TF SNSS-M6-TF SNSS-M8-TF | SFSS-M4-TF SFSS-M5-TF SFSS-M6-TF SFSS-M8-TF | SNSLG-M3-TF SNSLG-M4-TF SNSLG-M5-TF SNSLG-M6-TF | SSC-M3-TF SSC-M4-TF SSC-M5-TF SSC-M6-TF SSC-M8-TF |