4 特殊表面処理ねじ・ボルト
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | ||
| 品番 | SSH-M2-4-EL | SSH-M2.5-4-EL | SSH-M3-4-EL | SSH-M2-4-EL-ALK | SSH-M2.5-4-EL-ALK | SSH-M3-4-EL-ALK | SNSS-M2-4-BK | ||
| 特長 | 省スペース 極低頭 |
省スペース 極低頭 |
省スペース 極低頭 |
省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
反射防止 耐蝕 |
||
| 価格(税別) | 1,150円~ | 1,150円~ | 1,010円~ | 1,400円~ | 1,410円~ | 1,330円~ | 1,330円~ | ||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | ||
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M3 | M2 | M2.5 | M3 | M2 | ||
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |