50 特殊表面処理ねじ

特殊表面処理ねじ

特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)50
写真 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
品名 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
品番 SNH-M8-50-GJ
特長 異種金属接触腐蝕防止
価格(税別) 3,830円~
材質 スティール
ねじの呼び M8
ねじ長さ 50
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら