• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)

SWRS/リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWRSリブドロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWRS-1.6 1.6 1.70~+0.3 3.2-0.3~0 0.5 0.75 10 0.02 1,820 2,002 CAD カート カート 在庫品
SWRS-2 2 2.20~+0.3 4-0.3~0 0.5 0.75 20 0.03 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SWRS-2.5 2.5 2.70~+0.3 4.8-0.3~0 0.5 0.95 20 0.04 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SWRS-3 3 3.20~+0.3 5.5-0.3~0 0.5 0.95 20 0.05 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SWRS-4 4 4.30~+0.3 7-0.36~0 0.7 1.2 20 0.08 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SWRS-5 5 5.30~+0.3 9-0.36~0 0.7 1.2 10 0.14 840 924 CAD カート カート 在庫品
SWRS-6 6 6.40~+0.36 10-0.36~0 0.7 1.2 10 0.23 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SWRS-8 8 8.40~+0.36 13-0.43~0 1 1.6 10 0.43 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SWRS-10 10 10.50~+0.43 16-0.43~0 1 1.6 5 0.82 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SWRS-12 12 130~+0.43 18-0.43~0 1.3 1.85 5 0.89 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SWRS-16 16 170~+0.43 24-0.52~0 1.5 2.3 5 2 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SWRS-20 20 210~+0.52 30-0.62~0 1.8 2.8 5 3.4 8,330 9,163 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWRS
本体 ステンレス

用途

ゆるみ止め

特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

取りつけ方法

SWRS


振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRSリブドロックワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります