ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじ長さ(mm):40
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)40
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCX-M4-40-ALK | SNCX-M5-40-ALK | SNCX-M6-40-ALK | SNCX-M10-40-ALK | SNCX-M12-40-ALK | SNCXS-M4-40-ALK | SNCXS-M6-40-ALK | SNCXS-M8-40-ALK | SNCXS-M10-40-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,480円~ | 1,580円~ | 1,960円~ | 1,740円~ | 1,150円~ | 2,400円~ | 3,760円~ | 2,560円~ | 1,920円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M10 | M12 | M4 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SLH-M6-40-ALK | SLH-M8-40-ALK | SLH-M10-40-ALK | SLHS-M6-40-ALK | SLHS-M8-40-ALK | SLHS-M10-40-ALK | SEC-M4-40-TZB-ALK | SEC-M5-40-TZB-ALK | SEC-M6-40-TZB-ALK |
| 特長 | 低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,840円~ | 2,740円~ | 1,710円~ | 3,680円~ | 4,620円~ | 4,820円~ | 1,010円~ | 1,430円~ | 1,610円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ||
| 品番 | SETS-M6-40-ALK | SRGFS-M5-40-ALK | SRGFS-M6-40-ALK | SRGFS-M5-40-ALK-SET | SRGFS-M6-40-ALK-SET | SRTFS-M6-40-ALK | SRTFS-M6-40-ALK-SET | ||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
||
| 価格(税別) | 3,580円~ | 3,440円~ | 4,690円~ | 4,260円~ | 5,480円~ | 6,050円~ | 6,700円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304相当 | SUS304相当 | ||
| ねじの呼び | M6 | M5 | M6 | M5 | M6 | M6 | M6 | ||
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品