四三酸化鉄皮膜(黒) ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • 表面処理を選ぶ四三酸化鉄皮膜(黒)
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ 高強度平座金
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ 高強度平座金
品番 SNCX-ALK SLH-ALK SSH-ALK SRHSET-ALK SWR SWF
特長 高締めつけトルク
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
六角穴付き止めねじ
ピンつき
ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
高強度
価格(税別) 820円~ 960円~ 610円~ 1,300円~ 390円~ 130円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M12 M2 ~ M10 M2 ~ M10 M5 ~ M8 M2 ~ M20 M6 ~ M16
使用可能温度 (℃) - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNCX-M10-ALK SNCX-M12-ALK SNCX-M3-ALK SNCX-M4-ALK SNCX-M5-ALK SNCX-M6-ALK SNCX-M8-ALK SLH-M10-ALK SLH-M2.5-ALK SLH-M2-ALK SLH-M3-ALK SLH-M4-ALK SLH-M5-ALK SLH-M6-ALK SLH-M8-ALK SSH-M10-ALK SSH-M2.5-ALK SSH-M2-ALK SSH-M3-ALK SSH-M4-ALK SSH-M5-ALK SSH-M6-ALK SSH-M8-ALK SRHSET-M5-ALK SRHSET-M6-ALK SRHSET-M8-ALK SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)