ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /特長・機能:省スペース
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SNZCXS-ALK | SNF-TBZ-SUC-ALK | SNFS-SUC-ALK | SRSHS-ALK | |||||
| 特長 | 精密機器用 平小ねじ |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 2,900円~ | 900円~ | 1,140円~ | 1,110円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | 黒色三価クロメート処理 | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.4 ~ M2.5 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M4 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNZCXS-M1.4-ALK SNZCXS-M1.6-ALK SNZCXS-M2.5-ALK SNZCXS-M2-ALK | SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK | SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK | SRSHS-M2.5-ALK SRSHS-M2-ALK SRSHS-M3-ALK SRSHS-M4-ALK |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)

/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)