寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lf | H | W | T | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9-064-40-M4N-11 | 5.5 | 40 | 36 | 13.3 | 6.4 | 12 | 76 | 64 | 17 | 600 | M4×8 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| P9-064-40-M4N-15 | 5.5 | 40 | 36 | 13.3 | 6.4 | 12 | 76 | 64 | 17 | 600 | M4×8 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| P9-40-M4N めねじ |
|
|---|---|
| 取っ手部 | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| ベース | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| ロールピン | ステンレス鋼 |
| ブッシング | ナイロン66 |
| ナット | |
| 座金 | |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 不用意に取っ手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
- タイプは2種類。
P9-***-**-M4X----おねじ
P9-***-**-M4N----めねじ - 品番の末尾記号により、色が選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| 11 | シルバー |
| 15 | 黒 |
- おねじタイプは全商品に取りつけ用ナット・座金が付属しています。
- めねじタイプに取りつけ用ねじは付属していません。オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×8 | 220 |
*1: リトラクタブル取っ手(めねじ)1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






