寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | 本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAP-12-160-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UAP-12-160-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UAP-12-160-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UAP-12-160-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UAP-AL*1 | UAP-BK/UAP-SG/UAP-RD*1 | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UAP-12UAP-16には座金は付属していません。
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UAP-12UAP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
AL | アルマイト処理 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M4×10 | 220 |
M5×12 | 220 |
M6×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
仕様変更のご案内
下記の通りアルミ取っ手の仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230314_1/
をご確認ください。