寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L1 | H | h | A | L | Lr | R | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBGCS-120-A4 | 120 | 44 | 30 | 22 | 141.2 | 5 | 6.5 | 295 | 1000 | M6×12 | 7,920 | 8,712 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGCS-140-A4 | 140 | 55 | 37 | 28 | 166.5 | 6 | 8.5 | 532 | 1000 | M8×16 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBGCS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316相当 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
特長
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
- 前面取りつけタイプ。
- 本体はSUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316相当のステンレス鋳物製です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 380 |
| M8×16 | 440 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。









