寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | Lr | H | h | L | L1 | A | t max. | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBLC-28-200-BK | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 240 | 200 | 28 | 10 | 340 | 1000 | BK | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-200-AL | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 240 | 200 | 28 | 10 | 340 | 1000 | AL | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-200-SG | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 240 | 200 | 28 | 10 | 340 | 1000 | SG | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-250-BK | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 290 | 250 | 28 | 10 | 373 | 1000 | BK | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-250-AL | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 290 | 250 | 28 | 10 | 373 | 1000 | AL | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-250-SG | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 290 | 250 | 28 | 10 | 373 | 1000 | SG | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-300-BK | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 340 | 300 | 28 | 10 | 412 | 1000 | BK | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBLC-28-300-AL | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 340 | 300 | 28 | 10 | 412 | 1000 | AL | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-300-SG | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 340 | 300 | 28 | 10 | 412 | 1000 | SG | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-400-BK | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | BK | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-400-AL | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | AL | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-400-SG | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | SG | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-300-BK | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 355 | 300 | 36 | 13 | 779 | 1000 | BK | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-300-AL | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 355 | 300 | 36 | 13 | 779 | 1000 | AL | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-300-SG | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 355 | 300 | 36 | 13 | 779 | 1000 | SG | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-400-BK | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 455 | 400 | 36 | 13 | 978 | 1000 | BK | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-400-AL | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 455 | 400 | 36 | 13 | 978 | 1000 | AL | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-400-SG | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 455 | 400 | 36 | 13 | 978 | 1000 | SG | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-500-BK | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 555 | 500 | 36 | 13 | 1178 | 1000 | BK | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-500-AL | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 555 | 500 | 36 | 13 | 1178 | 1000 | AL | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-500-SG | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 555 | 500 | 36 | 13 | 1178 | 1000 | SG | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-600-BK | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 655 | 600 | 36 | 13 | 1356 | 1000 | BK | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-600-AL | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 655 | 600 | 36 | 13 | 1356 | 1000 | AL | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-600-SG | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 655 | 600 | 36 | 13 | 1356 | 1000 | SG | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-800-BK | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 855 | 800 | 36 | 13 | 1806 | 1000 | BK | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-800-AL | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 855 | 800 | 36 | 13 | 1806 | 1000 | AL | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-36-800-SG | M10 | 23.4 | 16.6 | 71 | 45 | 855 | 800 | 36 | 13 | 1806 | 1000 | SG | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBLC-AL | UBLC-BK/UBLC-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボタンボルト | SUS304 | SUS304 |
| ナット | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | SUS304 | SUS304 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取りつけ寸法L1は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。
- 取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
取りつけ
本体にはキリ穴が加工されています。