• 取っ手

UECFS-30-300-M6-E

ステンレスチューブラ取っ手

Stainless Steel Tubular Pull

UECFS-30-300-M6-Eの形状図

UECFSステンレスチューブラ取っ手 寸法図

単位 : mm

品番 M Lf H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECFS-30-300-M6-E M6 15 75 45 20 365 300 30 675 1000 M6×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M Lf H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECFS-30-300-M6-E M6 15 75 45 20 365 300 30 675 1000 M6×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M Lf H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECFS-30-300-M6-E M6 15 75 45 20 365 300 30 675 1000 M6×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M Lf H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECFS-30-300-M6-E M6 15 75 45 20 365 300 30 675 1000 M6×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UECFS-30-300-M6-Eの特長

  • ステンレス製の中空取っ手。
  • 耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    UECMS----おねじ
    UECFS----めねじ
  • UECMSには全サイズに取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
  • UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
  • キャップ材質は2種類。
    品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号K----プラスティックキャップ
    末尾記号E----ステンレスキャップ
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280

*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


UECFS-30-300-M6-Eの材質・仕上げ

UECFS-K めねじ UECFS-E めねじ
パイプ SUS304 SUS304
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) SUS304
ブラケット SUS304 SUS304
マウンティングスタッド
グラブスクリュー
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

UECMSの取りつけ方法

UECMS/UECFSステンレスチューブラ取っ手

UECMS/UECFSステンレスチューブラ取っ手


UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。

扉の厚さは5mm以下にしてください。

UECFSステンレスチューブラ取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UECFSにはこのような商品があります