寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF-30-200-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | AL | M8×16 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
UEF-30-200-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | BK | M8×16 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UEF-30-200-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | ES | M8×16 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UEF-AL/UEF-ES | UEF-BK | |
---|---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
カバーキャップ | ナイロン6(各色) | ナイロン6(つや消し黒) |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (各色) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 取りつけねじは、M6・M8からお選びください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット・カバーキャップ |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー |
BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。