寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIC-22-120-BL | 11 | 6.5 | 6.4 | 42.5 | 34.5 | 22.5 | 147 | 120 | 13 | 82 | 1000 | BL | M6×16 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| UIC-22-120-BK | 11 | 6.5 | 6.4 | 42.5 | 34.5 | 22.5 | 147 | 120 | 13 | 82 | 1000 | BK | M6×16 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UIC-BL 前面取りつけ | UIC-BK 前面取りつけ | UIC-SG 前面取りつけ | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 品番の末尾記号により表面処理が選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
-
つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UIC-22----ねじ径:M6
UIC-27----ねじ径:M8 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






