寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJF-12-100-AL | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 108 | 100 | 32 | 1000 | AL | M5×12 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| UJF-12-100-BK | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 108 | 100 | 32 | 1000 | BK | M5×12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| UJF-12-100-SG | M5 | 10 | 40 | 32 | 12 | 108 | 100 | 32 | 1000 | SG | M5×12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UJF-AL | UJF-BK/UJF-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手UAF
(UAF)の小型・軽量タイプ。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






