単位 : mm
| 品番 | M | H | A | A1 | B1 | B | L | L1 | P | Lf | h | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKF-25-162-SG-A | M8 | 55 | 25 | 28 | 19 | 38 | 162 | 128 | 12 | 12 | 36 | 245 | 1000 | SG | M8×12 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UKF-25-162-SG-Aの材質・仕上げ
| UKF | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UKF-25-162-SG-Aの特長
- 2種類の形状があります。
UKF-A----両持ち
UKF-B----片持ち - 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションは2色。品番記号により選択できます。
| 記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×12 | 420 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(3本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。





