寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | W | H | h | L | L1 | D | W1 | D1 | a | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULF-20-112-AL | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 125 | 112 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 100 | 1000 | AL | M6×12 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-112-BK | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 125 | 112 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 100 | 1000 | BK | M6×12 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-112-BL | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 125 | 112 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 100 | 1000 | BL | M6×12 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-112-SG | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 125 | 112 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 100 | 1000 | SG | M6×12 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-128-AL | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 141 | 128 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 110 | 1000 | AL | M6×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-128-BK | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 141 | 128 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 110 | 1000 | BK | M6×12 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-128-BL | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 141 | 128 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 110 | 1000 | BL | M6×12 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-20-128-SG | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 141 | 128 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 110 | 1000 | SG | M6×12 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-128-AL | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 200 | 1000 | AL | M8×12 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULF-26-128-BK | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 200 | 1000 | BK | M8×12 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-128-BL | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 200 | 1000 | BL | M8×12 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-128-SG | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 200 | 1000 | SG | M8×12 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-160-AL | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 220 | 1000 | AL | M8×12 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULF-26-160-BK | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 220 | 1000 | BK | M8×12 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-160-BL | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 220 | 1000 | BL | M8×12 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
ULF-26-160-SG | M8 | 12 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 18 | 17 | 26 | 220 | 1000 | SG | M8×12 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
ULF-AL | ULF-BL | ULF-BK/ULF-SG | |
---|---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- オフセットタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
AL | アルマイト処理 |
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
M8×12 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。