単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | L | L1 | D | W1 | D1 | a | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULF-20-112-BK | M6 | 10 | 50 | 48 | 32 | 125 | 112 | 24 | 32 | 13.5 | 13 | 20 | 100 | 1000 | BK | M6×12 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
ULF-20-112-BKの特長
- オフセットタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
ULF-20-112-BKの材質・仕上げ
| ULF-AL | ULF-BL | ULF-BK/ULF-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |









