寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | D | L | L1 | F | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULH-125-AL | M6 | 9 | 33 | 32 | 24 | 9.5 | 125 | 105 | 10 | 112 | 1000 | AL | M6×10 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| ULH-125-BK | M6 | 9 | 33 | 32 | 24 | 9.5 | 125 | 105 | 10 | 112 | 1000 | BK | M6×10 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| ULH-125-BL | M6 | 9 | 33 | 32 | 24 | 9.5 | 125 | 105 | 10 | 112 | 1000 | BL | M6×10 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULH-125-SG | M6 | 9 | 33 | 32 | 24 | 9.5 | 125 | 105 | 10 | 112 | 1000 | SG | M6×10 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| ULH-AL | ULH-BL | ULH-BK/ULH-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- アルミニウム製。軽量です。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×10 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






