• 取っ手

UNF-120-CR

スティールU取っ手

Steel U - shaped Pull

UNF-120-CRの形状図

UNFスティールU取っ手寸法図

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNF-120-CR M5 10 37 27 10 130 120 101 1000 CR M5×12 390 429 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-120-CRの材質・仕上げ

UNF-CR
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

UNF-120-CRの特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UNFにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります