• 取っ手

UNFA-160-BF

アルミU取っ手

Aluminum U - shaped Pull

UNFA-160-BFの形状図

UNFAアルミU取っ手寸法図

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNFA-160-BF M5 10 37 27 10 170 160 44 1000 BF M5×12 580 638 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFA-160-BFの材質・仕上げ

UNFA-BF UNFA-BK
本体 アルミニウム合金
バフ研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

UNFA-160-BFの特長

  • 商品記号により表面処理が選択できます。
商品記号 表面処理
UNFA-BF バフ研磨
UNFA-BK 静電塗装
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UNFAにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります