単位 : mm
品番 | A | L1 | a | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | 本体 カラー |
許容荷重*1 (N) | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAF-12-120-ES | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 14 | ES | 1000 | 37 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPAF-12-120-ESの特長
- 19インチラックに適した寸法です。
- 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
- 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
BK | アルマイト処理(黒) | つや消し黒 |
UPAF-12-120-ESの材質・仕上げ
UPAF | |
---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |