寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC-21-93.5-BK | 10.2 | 7 | 6.5 | 36 | 29 | 23 | 113 | 93.5 | 13 | 26 | 500 | BK | M6×16 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-21-93.5-OR | 10.2 | 7 | 6.5 | 36 | 29 | 23 | 113 | 93.5 | 13 | 26 | 500 | OR | M6×16 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-21-93.5-RD | 10.2 | 7 | 6.5 | 36 | 29 | 23 | 113 | 93.5 | 13 | 26 | 500 | RD | M6×16 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-21-93.5-SG | 10.2 | 7 | 6.5 | 36 | 29 | 23 | 113 | 93.5 | 13 | 26 | 500 | SG | M6×16 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-21-93.5-WH | 10.2 | 7 | 6.5 | 36 | 29 | 23 | 113 | 93.5 | 13 | 26 | 500 | WH | M6×16 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-26-117-BK | 13 | 9 | 8.5 | 41 | 34 | 24.5 | 139 | 117 | 15 | 40 | 500 | BK | M8×16 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-26-117-OR | 13 | 9 | 8.5 | 41 | 34 | 24.5 | 139 | 117 | 15 | 40 | 500 | OR | M8×16 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-26-117-RD | 13 | 9 | 8.5 | 41 | 34 | 24.5 | 139 | 117 | 15 | 40 | 500 | RD | M8×16 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-26-117-SG | 13 | 9 | 8.5 | 41 | 34 | 24.5 | 139 | 117 | 15 | 40 | 500 | SG | M8×16 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-26-117-WH | 13 | 9 | 8.5 | 41 | 34 | 24.5 | 139 | 117 | 15 | 40 | 500 | WH | M8×16 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-27-132-BK | 13 | 9 | 8.5 | 45 | 37 | 27 | 156 | 132 | 16 | 54 | 500 | BK | M8×16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-27-132-OR | 13 | 9 | 8.5 | 45 | 37 | 27 | 156 | 132 | 16 | 54 | 500 | OR | M8×16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-27-132-RD | 13 | 9 | 8.5 | 45 | 37 | 27 | 156 | 132 | 16 | 54 | 500 | RD | M8×16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-27-132-SG | 13 | 9 | 8.5 | 45 | 37 | 27 | 156 | 132 | 16 | 54 | 500 | SG | M8×16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-27-132-WH | 13 | 9 | 8.5 | 45 | 37 | 27 | 156 | 132 | 16 | 54 | 500 | WH | M8×16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-28-179-BK | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 204 | 179 | 17 | 72 | 500 | BK | M8×20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-28-179-OR | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 204 | 179 | 17 | 72 | 500 | OR | M8×20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-28-179-RD | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 204 | 179 | 17 | 72 | 500 | RD | M8×20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-28-179-SG | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 204 | 179 | 17 | 72 | 500 | SG | M8×20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| UPC-28-179-WH | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 204 | 179 | 17 | 72 | 500 | WH | M8×20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UPC | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
- 前面から取りつける取っ手。
- カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しグレー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| WH | つや消し白 |
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UPC-21-93.5----ねじ径:M6
UPC-26-117----ねじ径:M8
UPC-27-132----ねじ径:M8
UPC-28-179----ねじ径:M8
*六角穴付きボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
| M8×20 | 280 |
*1: プラキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。