単位 : mm
品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | W2 | T | A | D | L | L1 | X max. | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URHS-64 | M6 | 1 | 10 | 27.5 | 21 | 9.5 | 6 | 12 | 76 | 64 | 4 | 41 | 1000 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
URHS-64の材質・仕上げ
URHS ステンレス製 | |
---|---|
取っ手部 | SUS303 |
ナット | SUS304 |
座金 | SUS304 |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|
|
個 | カート |
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
1mm指定の納期
数量(個) | 1mm指定の納期 |
---|---|
1~9 | 実働1日目出荷 |
10~99 | 実働3日目出荷 |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
ご注文品番 | 価格(円・税別) | 取りつけ用ねじ | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
URHS-64の特長
- 折りたたみ式の取っ手。
- 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。