単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP-10-120-A4 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 109 | 1000 | M5×12 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
USP-10-120-A4の材質・仕上げ
USP-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
座金 | SUS316L |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
USP-10-120-A4の特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- USP-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M5×12 | 280 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。