単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP-8-96 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
USP-8-96の材質・仕上げ
| USP*1 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*2 ショットブラスト |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
*1: USP-12USP-16には座金は付属していません。
*2: USP-12USP-16はSUS304になります。
USP-8-96の特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(USP-12USP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M3×10 | 220 |
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。







