単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A1 | D | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体カラー | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZAF-20-200-BK | M6 | 12 | 54 | 32 | 24 | 24 | 212 | 200 | 20 | 188 | 197 | 1000 | BK | M6×12 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UZAF-20-200-BKの特長
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: アルミチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UZAF-20-200-BKの材質・仕上げ
| UZAF-AL/UZAF-ES | UZAF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

| α(mm) | |
|---|---|
| UZAF-20 | 6 |
| UZAF-28 | 8 |
| UZAF-30 | 11 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | ||
| UZAF-20-***-AL | 4,840 | 4,950 | 5,100 | 5,460 | M6×12 | |||
| UZAF-20-***-ES | 4,840 | 4,950 | 5,100 | 5,460 | M6×12 | |||
| UZAF-20-***-BK | 4,840 | 4,950 | 5,100 | 5,460 | M6×12 | |||
| UZAF-28-***-AL | 5,860 | 6,130 | 6,280 | 6,960 | 7,490 | 9,980 | M8×16 | |
| UZAF-28-***-ES | 5,860 | 6,130 | 6,280 | 6,960 | 7,490 | 9,980 | M8×16 | |
| UZAF-28-***-BK | 5,860 | 6,130 | 6,280 | 6,960 | 7,490 | 9,980 | M8×16 | |
| UZAF-30-***-AL | 6,440 | 6,670 | 7,020 | 7,510 | 8,200 | 11,800 | M8×16 | |
| UZAF-30-***-ES | 6,440 | 6,670 | 7,020 | 7,510 | 8,200 | 11,800 | M8×16 | |
| UZAF-30-***-BK | 6,440 | 6,670 | 7,020 | 7,510 | 8,200 | 11,800 | M8×16 | |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。









