• 特殊ねじ
  • クリーン

クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)

Vented Clamping Set Screws

SCSS-VF

  • 真空
  • クリーン

形状図

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 L M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Db B d 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SCSS-M5-8-VF 8 M5 0.8 3 2.5 1.5 0.8 770 847 CAD カート 在庫品
SCSS-M5-12-VF 12 M5 0.8 3 2.5 1.5 1.3 830 913 CAD カート 在庫品
SCSS-M5-20-VF 20 M5 0.8 3 2.5 1.5 2.3 890 979 CAD カート 在庫品
SCSS-M6-10-VF 10 M6 1 4 3 2 1.5 830 913 CAD カート 在庫品
SCSS-M6-16-VF 16 M6 1 4 3 2 2.5 880 968 CAD カート 在庫品
SCSS-M6-20-VF 20 M6 1 4 3 2 3.4 940 1,034 CAD カート 在庫品
SCSS-M6-25-VF 25 M6 1 4 3 2 4 990 1,089 CAD カート 在庫品
SCSS-M8-10-VF 10 M8 1.25 5.5 4 2 2.5 960 1,056 CAD カート 在庫品
SCSS-M8-12-VF 12 M8 1.25 5.5 4 2 3.2 960 1,056 CAD カート 在庫品
SCSS-M8-20-VF 20 M8 1.25 5.5 4 2 5.7 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SCSS-M8-25-VF 25 M8 1.25 5.5 4 2 7.7 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SCSS-M8-30-VF 30 M8 1.25 5.5 4 2 9 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SCSS-M10-16-VF 16 M10 1.5 7 5 3 5 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SCSS-M10-20-VF 20 M10 1.5 7 5 3 7 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
SCSS-M10-25-VF 25 M10 1.5 7 5 3 9.5 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
SCSS-M10-35-VF 35 M10 1.5 7 5 3 11 1,420 1,562 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング

用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
  • SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
  • SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります