寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Db | B | d | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M5-8-VR | 8.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-12-VR | 12.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-20-VR | 20.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-10-VR | 10.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-16-VR | 16.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-20-VR | 20.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.4 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-25-VR | 25.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-10-VR | 11.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 2.5 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-12-VR | 13.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 3.2 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-20-VR | 21.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 5.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-25-VR | 26.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 7.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-30-VR | 31.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 9 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-16-VR | 17.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-20-VR | 21.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-25-VR | 26.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-35-VR | 36.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SCSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
用途
ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。