• 特殊ねじ
  • クリーン

SNFTG-M4-25

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ

High Intensity Titanium Alloy Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量

SNFTG-M4-25の形状図

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNFTG-M4-25 M4 0.7 25 8 2.3 2 7520 1.5 390 429 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNFTG-M4-25の材質・仕上げ

SNFTG
本体 Ti-15-3-3-3(βチタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

SNFTG-M4-25の特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ


機械的性質

Ti-15-3-3-3(βチタン)
引張強さ(N/mm2 705-945
0.2%耐力(N/mm2 690-835
伸び(%) 12以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

Ti-15-3-3-3(βチタン)
比重 4.8
縦弾性係数(GPa) 90
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNFTG-M4にはこのような商品があります

SNFTGにはこのような商品があります