• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSI3T-M6

チタン座金組込み六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw with Captive Washer

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

形状図

SNSI3Tチタン座金組込み六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T(約) 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSI3T-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.1 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.5 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.5 1.5 4.9 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.5 1.5 5.5 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SNSI3T-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.5 1.5 5.9 1,390 1,529 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSI3T
ねじ本体 TW340(チタン2種)
平座金*1 TP340(チタン2種)
ばね座金 TW340(チタン2種)

*1: SNSI3T-M3の材質はTP270(チタン1種)です。


用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備/一般製造装置

特長

  • チタン製の座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。

SNSI3Tチタン座金組込み六角穴付きボルト


機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSI3Tにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります