寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSIV-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 0.74 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 0.82 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 0.9 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 1 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 1.2 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2360 | 1.4 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 1.7 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 1.9 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2.4 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2.8 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 3.3 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 2.8 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 3.1 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 3.6 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 4.2 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 5 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 5.3 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 6 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 6.8 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 7.8 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 9440 | 8.7 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 13 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 14 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 16 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 18 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSIV-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 20 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSIV | |
|---|---|
| 本体 | スーパーインバー |
用途
精密機器/測定器特長
- スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
- 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
- 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
- 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| スーパーインバー | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 470 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 333 | 205以上 |
| 伸び(%) | 43 | 40以上 |
| 硬度(HV) | 143 | 200以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| スーパーインバー | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.15 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 132 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.77 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 10.47 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 0.69×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。