• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSL-M4-PC

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M4-5-PC M4 0.7 5 7 4 3 5 1.4 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6-PC M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 5 2 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16-PC M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長
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
クリーンにはこのような商品があります