• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSL-M6-PC

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M6-8-PC M6 1 8 10 6 5 5 4.3 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10-PC M6 1 10 10 6 5 5 4.7 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 5 5.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16-PC M6 1 16 10 6 5 5 5.8 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 5 6.5 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 5 7.6 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 5 8.3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長
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
クリーンにはこのような商品があります