• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSL-M8-PC

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M8-12-PC M8 1.25 12 13 8 6 5 11 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-16-PC M8 1.25 16 13 8 6 5 12 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-20-PC M8 1.25 20 13 8 6 5 13 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-25-PC M8 1.25 25 13 8 6 5 15 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-30-PC M8 1.25 30 13 8 6 5 17 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-35-PC M8 1.25 35 13 8 6 5 19 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長
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
クリーンにはこのような商品があります