単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSH-M8-25-C276 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SVSH-M8-25-C276の材質・仕上げ
| SVSH-C276 | |
|---|---|
| 本体 | UNS N10276(ハステロイ*1C-276相当) |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SVSH-M8-25-C276の特長
- ハステロイC-276六角穴付きボルトSNSH-C276のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
- 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSH-C22があります。SVSH-C22
機械的性質
| ハステロイ(UNS N10276) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690以上 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 283以上 | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| ハステロイ(UNS N10276) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.89 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 205 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 427 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.23 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 11.2×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。