• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSHS-M6-12-SD

六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • スリム
  • 装飾

SVSHS-M6-12-SDの形状図

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSHS-M6-12-SD M6 1 12 9 1.5 3 4 2 10 2.6 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SVSHS-M6-12-SDの材質・仕上げ

SVSHS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVSHS-M6-12-SDの特長

  • ガス抜き穴つきの極低頭小頭ボルト。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SVSHS-M3-SD 5 5.03
SVSHS-M4-SD 6 8.78
SVSHS-M5-SD 8 14.2
SVSHS-M6-SD 9 20.1

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSHS-M6-SDにはこのような商品があります

SVSHS-SDにはこのような商品があります