単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSLG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SVSLG-M3-12の材質・仕上げ
| SVSLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SVSLG-M3-12の特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSLG(SNSLG)のガス抜き穴つきタイプ。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| SUS316L*1 | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1000 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 800 |
| 伸び(mm) | 0.3d |
*1: 社内規格値です。SNSLGの製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
その他の機械的性質はSNSLGをご参照ください。SNSLG