単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | B | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSX-M3-8-88 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SVSX-M3-8-88の材質・仕上げ
SVSX | |
---|---|
本体 | SUS316L HiMo |
強度区分 | 8.8 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SVSX-M3-8-88の特長
- 高強度ステンレス製(強度区分8.8)。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- SUS316LHiMoの特性についてSNSX-88SNSX-109