• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws

SVSS

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-M2-3 M2 0.4 3 3.8 2 1.5 0.8 10 0.16 3,990 4,389 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-4 M2 0.4 4 3.8 2 1.5 0.8 10 0.18 4,120 4,532 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 0.8 10 0.2 4,340 4,774 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 0.8 10 0.22 4,540 4,994 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 2 1.5 0.8 10 0.26 4,910 5,401 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 2 1.5 0.8 10 0.3 5,310 5,841 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 1 10 0.35 3,760 4,136 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 1 10 0.38 3,850 4,235 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 1 10 0.41 4,020 4,422 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 1 10 0.47 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 1 10 0.53 4,700 5,170 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 2.5 2 1 10 0.59 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 1.2 20 0.67 4,400 4,840 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 4,680 5,148 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 5,180 5,698 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 5,460 6,006 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 5,980 6,578 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-14 M3 0.5 14 5.5 3 2.5 1.2 20 1.1 6,280 6,908 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-15 M3 0.5 15 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-18 M3 0.5 18 5.5 3 2.5 1.2 20 1.3 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-5 M4 0.7 5 7 4 3 1.5 20 1.4 5,180 5,698 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 1.5 20 1.5 5,460 6,006 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 20 1.7 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 20 1.8 5,940 6,534 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 20 2 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-14 M4 0.7 14 7 4 3 1.5 20 2.1 6,500 7,150 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-15 M4 0.7 15 7 4 3 1.5 20 2.2 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 20 2.3 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-18 M4 0.7 18 7 4 3 1.5 20 2.5 7,240 7,964 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 20 2.7 7,240 7,964 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-22 M4 0.7 22 7 4 3 1.5 20 2.9 7,620 8,382 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 20 3.2 8,060 8,866 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-30 M4 0.7 30 7 4 3 1.5 10 3.7 4,510 4,961 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-35 M4 0.7 35 7 4 3 1.5 10 4.2 4,930 5,423 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-6 M5 0.8 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 2,830 3,113 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 2,990 3,289 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 3,100 3,410 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 10 3 3,490 3,839 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-14 M5 0.8 14 8.5 5 4 1.5 10 3.3 3,560 3,916 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-15 M5 0.8 15 8.5 5 4 1.5 10 3.5 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-18 M5 0.8 18 8.5 5 4 1.5 10 3.9 3,810 4,191 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 10 4 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-22 M5 0.8 22 8.5 5 4 1.5 10 4.5 4,080 4,488 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 1.5 10 5.6 4,780 5,258 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-35 M5 0.8 35 8.5 5 4 1.5 10 6.3 5,290 5,819 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-40 M5 0.8 40 8.5 5 4 1.5 10 7.1 6,090 6,699 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-8 M6 1 8 10 6 5 2 10 4.3 3,370 3,707 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-10 M6 1 10 10 6 5 2 10 4.7 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 10 5.1 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-14 M6 1 14 10 6 5 2 10 5.5 3,810 4,191 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-15 M6 1 15 10 6 5 2 10 5.8 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-16 M6 1 16 10 6 5 2 10 5.8 3,880 4,268 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-18 M6 1 18 10 6 5 2 10 6.4 4,080 4,488 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 10 6.5 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-22 M6 1 22 10 6 5 2 10 7.2 4,600 5,060 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 10 7.6 4,650 5,115 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 10 8.3 4,900 5,390 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-35 M6 1 35 10 6 5 2 10 9.9 5,310 5,841 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-40 M6 1 40 10 6 5 2 10 11 5,840 6,424 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-45 M6 1 45 10 6 5 2 10 12 6,240 6,864 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-50 M6 1 50 10 6 5 2 10 13 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-12 M8 1.25 12 13 8 6 2 10 11 4,280 4,708 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 2 10 12 4,510 4,961 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 2 10 13 4,860 5,346 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 2 10 15 5,300 5,830 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 2 10 17 5,520 6,072 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 2 10 19 6,090 6,699 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-40 M8 1.25 40 13 8 6 2 10 21 6,440 7,084 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-45 M8 1.25 45 13 8 6 2 10 23 7,400 8,140 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-50 M8 1.25 50 13 8 6 2 10 25 8,230 9,053 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-60 M8 1.25 60 13 8 6 2 5 29 6,380 7,018 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-16 M10 1.5 16 16 10 8 3 5 21 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 3 5 23 2,650 2,915 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 3 5 25 2,820 3,102 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 3 5 28 3,030 3,333 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 3 5 30 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 3 5 33 3,490 3,839 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-45 M10 1.5 45 16 10 8 3 5 36 3,760 4,136 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-50 M10 1.5 50 16 10 8 3 5 39 4,480 4,928 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-60 M10 1.5 60 16 10 8 3 5 46 6,860 7,546 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-30 M12 1.75 30 18 12 10 3 5 39 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-35 M12 1.75 35 18 12 10 3 5 43 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-40 M12 1.75 40 18 12 10 3 5 47 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-45 M12 1.75 45 18 12 10 3 5 50 4,020 4,422 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-50 M12 1.75 50 18 12 10 3 5 55 4,260 4,686 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M12-60 M12 1.75 60 18 12 10 3 5 63 7,150 7,865 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。


関連サービス

材質・仕上げ

SVSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VF

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VF

SVSS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります