クリーン環境適応ねじ /材質2:純モリブデン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2純モリブデン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | モリブデン六角穴付きボルト | モリブデン六角ナット | モリブデン座金 | モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SNSM | SHNM | SWAM-F | SVSM | |||||
| 特長 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||||
| 価格(税別) | 3,320円~ | 3,100円~ | 2,370円~ | お問い合わせ | |||||
| 材質 | 純モリブデン | 純モリブデン | 純モリブデン | 純モリブデン | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSM-M3 SNSM-M4 SNSM-M5 SNSM-M6 SNSM-M8 | SHNM-M3 SHNM-M4 SHNM-M5 SHNM-M6 SHNM-M8 | SWAM-3-F SWAM-4-F SWAM-5-F SWAM-6-F SWAM-8-F | SVSM-M3 SVSM-M4 SVSM-M5 SVSM-M6 SVSM-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)