クリーン環境適応ねじ /特長・機能:電気伝導性

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ電気伝導性
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品番 SVSLG-AG SVSS-AG
特長 高強度
(強度区分10.8相当)
かじり・焼きつき防止
価格(税別) 560円~ 540円~
材質 SUS316L SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 銀メッキ 銀メッキ
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M8
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)