クリーン環境適応ねじ /駆動部形状:十字穴
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付きなべ小ねじ | 高強度チタン十字穴付きなべ小ねじ | チタン十字穴付き皿小ねじ | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SNPT | SNPTG | SNFT | SNFTG | SNZP | SVFS | SVFT | SVPS | SVPT |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
皿小ねじ 省スペース |
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
| 価格(税別) | 120円~ | 180円~ | 130円~ | 180円~ | 3,600円~ | 3,240円~ | 4,180円~ | 2,390円~ | 3,850円~ |
| 材質 | 純チタン | βチタン | 純チタン | βチタン | C5191(りん青銅) | SUSXM7 (SUS304相当) | 純チタン | SUSXM7 (SUS304相当) | 純チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 |
| ねじの呼び | M2 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M2 ~ M2.5 | M2 ~ M6 | M3 ~ M4 | M3 ~ M8 | M3 ~ M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNPT-M2 SNPT-M2.5 SNPT-M3 SNPT-M4 SNPT-M5 | SNPTG-M3 SNPTG-M4 SNPTG-M5 | SNFT-M3 SNFT-M4 | SNFTG-M3 SNFTG-M4 SNFTG-M5 | SNZP-M2 SNZP-M2.5 | SVFS-M2 SVFS-M2.6 SVFS-M3 SVFS-M4 SVFS-M5 SVFS-M6 | SVFT-M3 SVFT-M4 | SVPS-M3 SVPS-M4 SVPS-M5 SVPS-M6 SVPS-M8 | SVPT-M3 SVPT-M4 SVPT-M5 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)