Al2O3(アルミナ99.5%) クリーン環境適応ねじ

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • 材質2Al2O3(アルミナ99.5%)
写真 カバーキャップ
品名 カバーキャップ
品番 SCAP-CE
特長 耐熱
耐薬品
電気絶縁性
価格(税別) 3,820円~
材質 Al2O3 (アルミナ99.5%)
表面処理 -
ねじの呼び M5 ~ M16
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SCAP-10-CE SCAP-3-CE SCAP-4-CE SCAP-5-CE SCAP-6-CE SCAP-8-CE

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(樹脂)