クリーン環境適応ねじ /特長・機能:かじり・焼きつき防止

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶかじり・焼きつき防止
写真 六角穴付きボルト(金コーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品名 六角穴付きボルト(金コーティング) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)
品番 SNSS-AUS SVSLG-PN SVSLG-AG SVSL-PN SVSS-MOS SVSS-AG
特長 かじり・焼きつき防止 高強度
(強度区分10.8相当)
高強度
(強度区分10.8相当)
かじり・焼きつき防止 かじり・焼きつき防止 かじり・焼きつき防止
価格(税別) お問い合わせ 960円~ 560円~ 870円~ 4,290円~ 540円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L SUS316L SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 金コーティング(金純度:99.99wt%) 表面硬化処理 銀メッキ 表面硬化処理 二硫化モリブデンショット 銀メッキ
ねじの呼び M3 ~ M10 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8
使用可能温度 (℃) - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN SVSS-M3-MOS SVSS-M4-MOS SVSS-M5-MOS SVSS-M6-MOS SVSS-M8-MOS SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)